Confronto articoli

Alimentazione di tensione 1280 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX

Panoramica

Specifica: AMG

Cod. ord.: 2138 00

UI: 1

EUR/pezzo: 450,00

SP: 66

EAN: 4010337023241

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Dati tecnici

Corrente di uscita:
1280 mA

Corrente di cortocircuito:
max 3 A
 

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.
 

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 6