Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro
EAN 4010337049586
Cod. art. 5374 66Conf. 1
146,49 EURPS 02
antracite (verniciato)
EAN 4010337049616
Cod. art. 5374 67Conf. 1
153,77 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337049579
Cod. art. 5374 65Conf. 1
153,77 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.
Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio.
Con modulo interruttore System 3000
Servizio di breve durata
Con modulo dimmer System 3000
Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.
Funzione luce di base.
Funzione luce notturna.
Funzioni con l'app Gira System 3000
Impostazione della soglia di luminosità.
Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100 %).
Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
Simulazione di presenza.
Preavviso di spegnimento.
Servizio diurno.
Prova di funzionamento.
Funzione timer.
Modalità di segnalazione automatica (lampeggiante).
Modalità di segnalazione manuale (lampeggiante).
Dati tecnici
Angolo di rilevamento
180°
Valore di luminosità
Regolabile
da circa 5 a 500 lx
Fisso
Servizio diurno
Sensibilità
0, 25, 50, 75, 100%
Grado di protezione
Gira System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Tempo di disinserimento ritardato
da 10 s fino a 60 min
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore
max 32 m
Portata da ogni lato
max 19 m
Potenza di trasmissione
max. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione
Tip. 10 m
Temperatura ambiente
da -20 °C a +45 °C
Avvisi
Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un panello del rilevatore di movimento da 2,20 m.
Contenuto della dotazione
Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.