0

Copertura per presa SCHUKO 16 A 250 V~ System 70

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
4920 70
3,86
4010337127765
1/5
01
bianco puro satinato (verniciato)
4920 72
10,96
4010337127772
1/5
11
antracite (verniciato)
4920 73
10,96
4010337127796
1/5
11
nero opaco (verniciato)
4920 74
10,96
4010337127789
1/5
11
grigio opaco (verniciato)
4920 76
10,96
4010337127802
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

bianco puro brillante
EAN 4010337127765
Cod. art. 4920 70Conf. 1/5
3,86 EURPS 01
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337127772
Cod. art. 4920 72Conf. 1/5
10,96 EURPS 11
antracite (verniciato)
EAN 4010337127796
Cod. art. 4920 73Conf. 1/5
10,96 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337127789
Cod. art. 4920 74Conf. 1/5
10,96 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337127802
Cod. art. 4920 76Conf. 1/5
10,96 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Avvisi

  • Avvertenza di sicurezza: solo in combinazione con lo zoccolo della presa Gira SCHUKO.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale