0

Trasmettitore a parete Bluetooth® 2 moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2462 01
117,35
4010337110736
1
02
bianco puro brillante
2462 03
117,35
4010337101642
1
02
bianco puro satinato
2462 27
117,35
4010337101659
1
02
antracite
2462 28
120,00
4010337101680
1
02
color alluminio (verniciato)
2462 26
124,00
4010337101673
1
02
nero opaco (verniciato)
2462 005
124,00
4010337101666
1
02
grigio opaco (verniciato)
2462 015
124,00
4010337110743
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337110736
Cod. art. 2462 01Conf. 1
117,35 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337101642
Cod. art. 2462 03Conf. 1
117,35 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337101659
Cod. art. 2462 27Conf. 1
117,35 EURPS 02
antracite
EAN 4010337101680
Cod. art. 2462 28Conf. 1
120,00 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337101673
Cod. art. 2462 26Conf. 1
124,00 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337101666
Cod. art. 2462 005Conf. 1
124,00 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337110743
Cod. art. 2462 015Conf. 1
124,00 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Trasmettitore radio per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziana al ricevitore radio Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
  • Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Configurazione tramite app o NFC.

Dati tecnici

Frequenza del segnale2,402 - 2,480 GHz
Protocollo radioBluetooth® Low Energy (BLE)
InterfacciaNFC
Portata
in campo liberofino a 75 m
all'interno di edificicirca 10 m
Temperatura ambienteda -25 °C a +65 °C
Umidità dell'ariada 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.

Contenuto della dotazione

  • Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Bluetooth wall transmitter

Operating instructions.

Cod. art. 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.13 KB

Download
Bluetooth® wall transmitter, 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2462 005 2462 01 2462 015 2462 03 2462 26 2462 27 2462 28

PDF, 251.24 KB

Download
Bluetooth® wall transmitter, 2-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2462 005 2462 01 2462 015 2462 03 2462 26 2462 27 2462 28

PDF, 165.49 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale