0

Sensore di CO2 con regolatore dell'umidità e della temperatura ambiente per KNX System 55

Non più disponibile

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2104 01
-
4010337084464
-
-
bianco puro brillante
2104 03
-
4010337084471
-
-
bianco puro satinato
2104 27
-
4010337084495
-
-
antracite
2104 28
-
4010337084501
-
-
color alluminio (verniciato)
2104 26
-
4010337084488
-
-
nero opaco (verniciato)
2104 005
-
4010337037231
-
-
grigio opaco (verniciato)
2104 015
-
4010337083047
-
-
acciaio inox
2104 600
-
4010337021506
-
-

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 02/2025.

bianco crema brillante
EAN 4010337084464
Cod. art. 2104 01Conf. -
-PS -
bianco puro brillante
EAN 4010337084471
Cod. art. 2104 03Conf. -
-PS -
bianco puro satinato
EAN 4010337084495
Cod. art. 2104 27Conf. -
-PS -
antracite
EAN 4010337084501
Cod. art. 2104 28Conf. -
-PS -
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337084488
Cod. art. 2104 26Conf. -
-PS -
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037231
Cod. art. 2104 005Conf. -
-PS -
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337083047
Cod. art. 2104 015Conf. -
-PS -
acciaio inox
EAN 4010337021506
Cod. art. 2104 600Conf. -
-PS -

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 02/2025.

Caratteristiche

  • Sorveglianza dei valori limite per la concentrazione di CO2 e l’umidità dell’aria.
  • Allarme per il punto di rugiada, ad esempio per soffitti radianti freddo e verande coperte, per prevenire la formazione di muffa.
  • Due ingressi binari per il collegamento di contatti a potenziale zero.
  • Porta logica per una semplice funzione combinatoria.

Sensore

  • Nel sensore di CO2 sono impostabili al massimo quattro valori limite diversi.
  • Adattamento all'altitudine attuale.
  • Nel sensore di umidità sono impostabili al massimo due valori limite.

regolatore

  • 5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
  • Funzioni di riscaldamento/raffrescamento: riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
  • Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
  • Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
  • Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
  • Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).

Ingressi

  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile.
  • Limitazione della frequenza dei telegrammi.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, COMMMUTA), logica di comando parametrizzabile, tempo impostabile tra funzionamento a breve e lungo termine, tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder e apparecchio derivato per scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luce con/senza funzione di memoria.

Dati tecnici

Supporto KNXTP1-64
Campo di misura
Concentrazione di CO<sub>2</sub>0 ... 2000 ppm
Umidità dell'ariada 10 a 95% di umidità rel.
Lunghezza del cavo degli ingressimax 5 m
Classe di protezioneIII
Sezione dei conduttori
Massimo2,5mm²
Profondità di montaggio23 mm
Temperatura ambienteda 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il sensore di CO2 non possiede elementi di comando o di visualizzazione.
  • Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
  • Per il sensore di CO2 non è necessario un accoppiatore bus a parte.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

CO2 sensor with humidity and room temperature controller for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 54.45 KB

Download
CO₂ sensor with humidity and room temperature controller for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 304.54 KB

Download
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Operating instructions.

Cod. art. 2104 ..

PDF, 1.09 MB

Download
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Technical documentation.

Cod. art. 2104 ..

PDF, 5.84 MB

Download
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Cod. art. 2104 ..

VD4, 5.52 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale