0

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo Morsetti a innesto

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
0783 01
22,89
4010337783015
1/10
01
bianco puro brillante
0783 03
22,89
4010337783039
1/10
01
bianco puro satinato
0783 27
22,89
4010337783275
1
01
antracite
0783 28
25,60
4010337783282
1
11
color alluminio
0783 26
29,72
4010337783268
1/10
11
nero opaco
0783 005
29,72
4010337037507
1
11
grigio opaco
0783 015
29,72
4010337081876
1/10
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337783015
Cod. art. 0783 01Conf. 1/10
22,89 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337783039
Cod. art. 0783 03Conf. 1/10
22,89 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337783275
Cod. art. 0783 27Conf. 1
22,89 EURPS 01
antracite
EAN 4010337783282
Cod. art. 0783 28Conf. 1
25,60 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337783268
Cod. art. 0783 26Conf. 1/10
29,72 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337037507
Cod. art. 0783 005Conf. 1
29,72 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337081876
Cod. art. 0783 015Conf. 1/10
29,72 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Dati tecnici

Profondità di montaggio25 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Double socket outlet 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0756 01 0756 021 0756 023 0756 03 0780 01 0780 03 0780 04 0780 10 0780 11 0780 12 0780 13 0780 14 0780 18 0780 19 0780 112 0782 01 0782 03 0782 04 0783 005 0783 01 0783 015 0783 03 0783 26 0783 27 0783 28 0783 40 0783 42 0783 43 0783 46 0783 47 0783 112 0788 01 0788 03 0788 04 0791 10 0791 11 0791 12 0791 14 0795 03 0795 40 0795 42 0795 43 0795 46 0795 47 0798 01 0798 03 2731 005 2731 01 2731 015 2731 03 2731 26 2731 27 2731 28 2735 005 2735 01 2735 015 2735 03 2735 26 2735 27 2735 28 4780 10 4780 11 4780 12 4780 13 4780 14 4780 18 4780 19 4791 10 4791 11 4791 12 4791 14

PDF, 169.45 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale