0

Placca Gira F100 antracite (verniciato)

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
1 modulo
0211 173
12,60
4010337135951
1/10
11
2 moduli
0212 173
19,13
4010337133568
1/10
11
2 moduli senza costola centrale
1002 173
19,13
4010337133605
1/10
11
3 moduli
0213 173
31,46
4010337133575
1/5
11
4 moduli
0214 173
51,10
4010337133582
1/5
11
5 moduli
0215 173
77,75
4010337133599
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

1 modulo
EAN 4010337135951
Cod. art. 0211 173Conf. 1/10
12,60 EURPS 11
2 moduli
EAN 4010337133568
Cod. art. 0212 173Conf. 1/10
19,13 EURPS 11
2 moduli senza costola centrale
EAN 4010337133605
Cod. art. 1002 173Conf. 1/10
19,13 EURPS 11
3 moduli
EAN 4010337133575
Cod. art. 0213 173Conf. 1/5
31,46 EURPS 11
4 moduli
EAN 4010337133582
Cod. art. 0214 173Conf. 1/5
51,10 EURPS 11
5 moduli
EAN 4010337133599
Cod. art. 0215 173Conf. 1/5
77,75 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

Caratteristiche

  • Nella versione di colore bianco puro lucido: realizzato con l'85% di plastica bio-circolare.

Dati tecnici

Placca 1-mB 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Placca 2-mB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Placca 2-m s/COCB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Placca 3-mB 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Placca 4-mB 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Placca 5-mB 83,3 x H 368,5 x T 10,6
Raggio angolareR 3
Plastica biocircolare
Versione di colore: bianco puro brillantemin. 50%
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale