0

Pacchetto di vendita modulo cieco RFID System 106 con scatola a filo 1 modulo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
vetro nero
5594 00
180,00
4010337130024
1
20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

vetro nero
EAN 4010337130024
Cod. art. 5594 00Conf. 1
180,00 EURPS 20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Il modulo cieco lascia spazio per le applicazioni future e funge da elemento di progettazione per la realizzazione di impianti suonerie di grandi dimensioni nel design del sistema o può essere utilizzato per l’integrazione di unità di lettura di controllo dell’accesso di terze parti nel design Gira System 106. Per garantire la tenuta del sistema quando si utilizzano prodotti di linea supplementari per l’applicazione di terze parti, le varianti Gira System 106 modulo cieco in vetro nero con e senza pittogramma "RFID" dispongono nel pacchetto di vendita di una scatola Gira System 106.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Grado di protezioneIP54
Dimensioni in mmL 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza106,50 mm
Profondità26,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo cieco; modulo cieco RFID

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 5593 .. 5594 ..

PDF, 348.7 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale