0

Sensore tattile 4.55 Detect 1 modulo per KNX con bilanciere di messa in servizio

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5055 00
204,46
4010337132721
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

EAN 4010337132721
Cod. art. 5055 00Conf. 1/5
204,46 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Caratteristiche

  • Sensore tattile con accoppiatore bus integrato e possibilità di collegare un sensore remoto cablato.
  • Sensore di temperatura integrato.
  • Funzioni: on/off, dimmer della luminosità e della temperatura del colore, regolazione del colore, veneziana, encoder, apparecchio derivato scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
  • Commutazione: reazione alla pressione e/o al rilascio, accensione, spegnimento, commutazione.
  • Dimmer della luminosità e temperatura del colore: tempi per attivazione breve e prolungata, diversi livelli di regolazione, ripetizione telegramma per attivazione prolungata, invio di un telegramma di stop al termine dell’attivazione.
  • Controllo del colore: possibilità di impostare il tipo di controllo del colore, la gamma e i valori cromatici. È possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e ciclo di colori / regolazione della luminosità, il valore iniziale e l'incremento di regolazione e la ripetizione del telegramma per attivazione prolungata.
  • Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
  • Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
  • Attivazione scene/regolazione dell’intensità per i partecipanti alla scena. Visualizzazione della scena tramite colore LED.
  • Funzione scene: memorizzazione interna di max otto scene con otto canali di uscita.
  • Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può essere impostato separatamente.
  • Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
  • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
  • Funzione di valore limite a 4 livelli per la qualità dell’aria ambiente VOC, IAQ, Eco2

Funzione rilevatore di movimento

  • Sensore di luminosità integrato.
  • 2 blocchi funzioni per il rilevamento del movimento con 2 uscite ciascuno.
  • Funzioni di uscita: commutazione, funzione luce vano scala, commutazione con posizione forzata, encoder, apparecchio derivato per scene, impostazione della modalità operativa per il regolatore della temperatura ambiente.
  • Funzione apparecchio principale e apparecchio derivato.
  • Commutazione funzionamento diurno/servizio notturno.
  • Rilevamento dei movimenti più precisi, ad es.in una postazione di lavoro per il riconoscimento della presenza di persone.
  • Funzione vano scala per il rilevamento su scale o uscite indipendentemente dalla parametrizzazione del blocco funzioni.
  • Riconoscimento dei gesti come interruttore virtuale senza contatto, indipendentemente dal blocco funzioni parametrizzazione.

Caratteristiche apparecchi derivati regolatore

  • L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
  • Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
  • La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura esterna.

Funzioni dei LED di stato

  • La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore, indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore nominale.
  • Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono accendersi con luce rossa, verde, blu, gialla, azzurra, arancione, viola o bianca, a scelta.
  • La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli. L’abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei LED di stato durante le ore notturne tramite l’oggetto di comunicazione.
  • Per ogni LED di stato è anche possibile abilitare una funzione sovrapposta, che permette di impostare un altro colore e un altro tipo di indicazione.
  • LED messaggio di allarme: tutti i LED del sensore tattile possono lampeggiare contemporaneamente in rosso in caso di allarme.
  • Illuminazione di orientamento a LED: per l’orientamento è possibile accendere o spegnere tutti i LED in modo permanente, mostrare lo stato di un oggetto di comunicazione separato (ON, OFF, lampeggio) o accenderli alla pressione di un tasto qualsiasi e rispegnerli automaticamente al termine di un ritardo.
  • LED - funzione semaforo per la qualità dell’aria dell’ambiente (VOC).

Funzioni generali

  • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Collegamentomorsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezioneIII
Profondità di montaggio13,8 mm
Superficie del pulsante55 x 55 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Possibilità di aggiornamento.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
  • Il sensore tattile può essere montato in orizzontale (posizione "normale") oppure in verticale ("ruotato di -90°).

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • L’anello di supporto con viti in dotazione.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensor tattile 4.55 Detect

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5055 00 5056 00 5057 00

PDF, 1.27 MB

Download
Sensor tattile 4.55 Detect

a partire dalle versioni 5.7.7 e 6.4.0 di ETS

Cod. art. 5055 00 5056 00 5057 00

ZIP, 4.49 MB

Download
Pushbutton sensor 4.55 Detect

Technical documentation.

Cod. art. 5055 00 5056 00 5057 00

PDF, 4.46 MB

Download
Pushbutton sensor 4.55 Detect, for KNX with start-up rocker -1-gang, 2 gang, 3-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5055 00 5056 00 5057 00

PDF, 227.8 KB

Download
Gira Tastsensor 4.55 Detect für KNX.

Produktinformation

PDF, 604.35 KB

Download
Pushbutton sensor 4.55 Detect, for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5055 00 5056 00 5057 00

PDF, 232.16 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura