0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, serratura e campo per targhetta con chiusure assortite

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
4467 66
81,31
4010337094555
1
13
antracite
4467 67
87,42
4010337094562
1
13
color alluminio
4467 65
87,42
4010337094548
1
13

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337094555
Cod. art. 4467 66Conf. 1
81,31 EURPS 13
antracite
EAN 4010337094562
Cod. art. 4467 67Conf. 1
87,42 EURPS 13
color alluminio
EAN 4010337094548
Cod. art. 4467 65Conf. 1
87,42 EURPS 13

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Altezza della targhetta con scritta12 mm

Contenuto della dotazione

  • Due chiavi sono in dotazione.
  • Targhetta con scritta in bianco in dotazione.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale