0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ Morsetti a vite

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
4180 70
11,18
4010337116998
1/5
01
bianco puro satinato (verniciato)
4180 72
14,82
4010337117025
1/5
11
antracite (verniciato)
4180 73
14,82
4010337116974
1/5
11
nero opaco (verniciato)
4180 74
14,82
4010337117049
1/5
11
grigio opaco (verniciato)
4180 76
14,82
4010337116981
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
EAN 4010337116998
Cod. art. 4180 70Conf. 1/5
11,18 EURPS 01
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337117025
Cod. art. 4180 72Conf. 1/5
14,82 EURPS 11
antracite (verniciato)
EAN 4010337116974
Cod. art. 4180 73Conf. 1/5
14,82 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337117049
Cod. art. 4180 74Conf. 1/5
14,82 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337116981
Cod. art. 4180 76Conf. 1/5
14,82 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale