0

Set di binari di fase a 1 polo per attuatore On/Off 24 canali / attuatore veneziana 12 canali, per Gira One e KNX 6 unità binarios di fase, 4 unità calotti terminali

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
6 unità binarios di fase, 4 unità calotti terminali
8314 00
36,53
4010337123187
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

6 unità binarios di fase, 4 unità calotti terminali
EAN 4010337123187
Cod. art. 8314 00Conf. 1
36,53 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziana, tapparelle, tende da sole, lucernari.
  • Nel funzionamento della veneziana le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziana.
  • Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziana A1 e A2, veneziana A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
  • Comando manuale delle uscite.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzione di ombreggiatura e ventilazione

  • Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
  • Regolazione opzionale dei tempi di corsa.
  • Funzione di protezione solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
  • Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
  • Tensionamento del telo per tende da sole.
  • In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • In caso si attivi l’allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l’allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell’ingresso binario viene monitorato ciclicamente.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.

Funzioni interruttore

  • Funzionamento come contatto NO o NC.
  • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
  • Funzione vano scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
  • Parametrizzazione come funzione interruttore ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta.
  • Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
  • Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.

Dati tecnici

Supporto Gira OneTwisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione nominaleda 21 a 32 V DC SELV
Potere di commutazione250 V AC, 16 A / AC1
Massima corrente di accensione800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Capacità di carico di corrente delle uscite adiacentitotale 20 A
Potenza di collegamento
Carico ohmico3000 W
Carico capacitivo16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore)1380 W
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2500 W
Lampade a LED ATtip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento1200 VA
Trasformatore Tronic1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo1160 W
Collegamenti
Gira One Busmorsetto di collegamento e di derivazione
CaricoMorsetti a vite (max. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Corrente assorbita
5023 005 - 25 mA
5028 005 - 25 mA
5030 005 - 25 mA

Avvisi

  • Montaggio su guida DIN.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Phase busbars

Operating instructions.

Cod. art. 8313 00 8314 00 8315 00

PDF, 2.12 MB

Download
phase busbars, 1-pole for switching actuator, 16- or 24gang/ blind actuator, 8- or 12-gang for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 8313 00 8314 00

PDF, 139.81 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale