0

Set di bilancieri 6 moduli (3+3) con campo per targhetta System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
trasp. / bianco crema brillante
2136 01
21,83
4010337081470
1
06
trasp. / bianco puro brillante
2136 03
21,83
4010337081487
1
46
trasp. / antracite
2136 28
26,92
4010337081500
1
06
trasp. / color alluminio
2136 26
32,74
4010337081494
1
06
trasp. / nero opaco
2136 005
32,74
4010337038498
1
06
trasp. / acciaio inox
2136 600
40,76
4010337020325
1
06
trasp. / grigio opaco
2136 015
32,74
4010337083092
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

trasp. / bianco crema brillante
EAN 4010337081470
Cod. art. 2136 01Conf. 1
21,83 EURPS 06
trasp. / bianco puro brillante
EAN 4010337081487
Cod. art. 2136 03Conf. 1
21,83 EURPS 46
trasp. / antracite
EAN 4010337081500
Cod. art. 2136 28Conf. 1
26,92 EURPS 06
trasp. / color alluminio
EAN 4010337081494
Cod. art. 2136 26Conf. 1
32,74 EURPS 06
trasp. / nero opaco
EAN 4010337038498
Cod. art. 2136 005Conf. 1
32,74 EURPS 06
trasp. / acciaio inox
EAN 4010337020325
Cod. art. 2136 600Conf. 1
40,76 EURPS 06
trasp. / grigio opaco
EAN 4010337083092
Cod. art. 2136 015Conf. 1
32,74 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Avvisi

  • I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dal grossista indicata.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.

Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura