0

Attuatore On/Off 8 canali 16 A con azionamento manuale e misurazione corrente per carichi C, per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
1046 00
473,09
4010337042273
1
66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 02/2027.

AMG
EAN 4010337042273
Cod. art. 1046 00Conf. 1
473,09 EURPS 66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 02/2027.

Caratteristiche

  • Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus o dall’indicatore di posizione dell’interruttore.
  • Funzionamento come contatto NO o NC.
  • Funzione interruttore centrale.
  • Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus.
  • Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
  • Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita.
  • Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita.
  • Funzioni temporali (ritardo accensione/spegnimento, funzione luce vano scala, anche con funzione di preallarme).
  • Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
  • Funzione di memoria per scene luce.
  • Contatore avanti/indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita.
  • Sorveglianza degli ingressi dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza.
  • Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale.
  • I contatti di commutazione dell'attuatore On/Off 8 canali carico C sono dimensionati appositamente per carichi di carattere capacitivo e quindi per correnti di accensione di breve durata elevate (vedere i dati tecnici).
  • L'attuatore On/Off possiede un riconoscimento integrato della corrente.
  • Per ogni canale può avvenire una misurazione della corrente.
  • Riconoscimento della corrente: misura della corrente del carico per ogni canale.
  • Valori di soglia per la sorveglianza del carico (ad esempio messaggio interruzione del carico).
  • Commutazione indipendente delle otto uscite.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
CaricoMorsetti a vite
relè
Numero8
ContattiOgnuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile
Potere di commutazione 230 V AC16 A / AC1 o 16 A / AC3
Potere di commutazione AC 400 V10 A/AC1 o 10 A/AC3
Massima corrente di accensione600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Potenza di collegamento
Carico ohmico3680 W
Carico capacitivo 230 V AC16 A, max 200 µF
Lampade a incandescenza3680 W
Lampade alogene AT3680 W
Trasformatore con avvolgimento2000 VA
Trasformatore Tronic2500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate3680 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo3680 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo2500 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate3680 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo3680 W
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Riconoscimento della corrente0,25 ... 16 A sinusoidale

Avvisi

  • Montaggio su guida DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)8
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 104600

RFA, 672 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 104600

IFC, 500.5 KB

Download
Attuatore On/Off 2 moduli/4 moduli/8 moduli 16 A e 4 moduli/8 moduli 16 A carico C

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 319.92 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Technical documentation.

Cod. art. 1045 00 1046 00

PDF, 465.75 KB

Download
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Product database from ETS2

Cod. art. 1046 00

VD2, 255.69 KB

Download
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Product database from ETS3.0d

Cod. art. 1046 00

VD4, 202.77 KB

Download
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1046 00

PDF, 280.05 KB

Download
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1046 00

PDF, 166.28 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale