0

Presa per rasoio elettrico (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ per placca 2 moduli senza costola centrale System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2820 01
126,32
4010337016755
1
29
bianco puro brillante
2820 03
126,32
4010337016762
1
29
antracite
2820 28
129,04
4010337016809
1
29
color alluminio (verniciato)
2820 26
133,08
4010337016793
1
29
nero opaco (verniciato)
2820 005
133,08
4010337037323
1
29
grigio opaco (verniciato)
2820 015
133,08
4010337087090
1
29
acciaio inox (verniciato)
2820 600
144,90
4010337021995
1
29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337016755
Cod. art. 2820 01Conf. 1
126,32 EURPS 29
bianco puro brillante
EAN 4010337016762
Cod. art. 2820 03Conf. 1
126,32 EURPS 29
antracite
EAN 4010337016809
Cod. art. 2820 28Conf. 1
129,04 EURPS 29
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337016793
Cod. art. 2820 26Conf. 1
133,08 EURPS 29
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037323
Cod. art. 2820 005Conf. 1
133,08 EURPS 29
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087090
Cod. art. 2820 015Conf. 1
133,08 EURPS 29
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337021995
Cod. art. 2820 600Conf. 1
144,90 EURPS 29
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
Cod. art. 282003

RFA, 400 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 282003

IFC, 30.34 KB

Download
Razor socket outlet (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ for cover frame, 2-gang without crossbar

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2819 00 2820 005 2820 01 2820 015 2820 03 2820 26 2820 28 2820 600

PDF, 237.92 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale