Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337011941
Cod. art. 2677 01Conf. 1
182,45 EURPS 03
bianco puro brillante
EAN 4010337011958
Cod. art. 2677 03Conf. 1
182,45 EURPS 03
bianco puro satinato
EAN 4010337011965
Cod. art. 2677 27Conf. 1
182,45 EURPS 03
antracite
EAN 4010337011972
Cod. art. 2677 28Conf. 1
185,25 EURPS 03
color alluminio
EAN 4010337011989
Cod. art. 2677 26Conf. 1
186,96 EURPS 03
nero opaco
EAN 4010337037071
Cod. art. 2677 005Conf. 1
186,96 EURPS 03
grigio opaco
EAN 4010337085249
Cod. art. 2677 015Conf. 1
186,96 EURPS 03
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
La presa salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale
16 A
Corrente di guasto nominale
30 mA
Profondità di montaggio
32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
da -25 °C a +40 °C
Avvisi
Montaggio in una scatola di installazione profonda.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.