Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Alimentazione di tensione | 230/240 V AC |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | da 0 °C a 50 °C |
| Altezza di montaggio | 1,10 m |
| Area di rilevamento verso la parte anteriore | |
| Campo vicino | circa 5 cm |
| Campo remoto | circa 6 m |
| Portata da ogni lato | |
| Campo remoto | circa 2 m |
| Luminosità | da 10 a 1000 lx |
| Tempo di disinserimento ritardato | da 1 s a 60 min |
| Collegamento morsetti a vite | |
| Monofilare | da 1,5 a 2,5 mm² |
| a fili fini con capocorda | da 1,5 a 2,5 mm² |
| Potenza di collegamento | |
| Lampade a incandescenza | da 4 a 300 W |
| Lampade alogene AT | da 4 a 300 W |
| Lampade a LED | tip. 4 fino a 60 W |
| Batteria | |
| Tipo | CR 2025, 3 V |
| Nr. UN | 3091 |
| Profondità di montaggio | 33 mm |
Gira Sensotec e Sensotec LED
Più strumenti