Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337059363
Cod. art. 2161 00Conf. 1
517,12 EURPS 66
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Posizione della tenda raggiungibile direttamente.
Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente.
Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
Controllo centrale di tutte le uscite veneziana possibile.
Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle.
I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
Funzione di memoria per scene luce.
Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo.
Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile.
Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus.
Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
Per tensione di rete 230 V AC (8 canali) o bassa tensione 12 - 48 V DC (4 canali).
Collegamento di più conduttori esterni.
Comando indipendente delle uscite veneziana.
Rilevamento automatico del tempo di corsa della tenda con azionamenti 230 V AC con finecorsa meccanici.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Collegamenti
KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico
Morsetti a vite
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Tensione di commutazione AC
230 V AC, 50/60 Hz
Potere di commutazione 230 V AC
6 A / AC1
Tensione di commutazione DC
da 12 a 48 V DC
Potere di commutazione
12/24 V DC
6 A
48 V DC
3 A
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Avvisi
Montaggio su guida DIN.
Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.