0

Pannello del rilevatore di movimento 1,10 m Komfort per KNX System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2050 01
202,07
4010337026907
1/5
06
bianco puro brillante
2050 03
202,07
4010337026914
1/5
06
bianco puro satinato
2050 27
202,07
4010337026921
1/5
06
antracite
2050 28
204,92
4010337026938
1/5
06
color alluminio (verniciato)
2050 26
209,36
4010337026945
1/5
06
nero opaco (verniciato)
2050 005
209,36
4010337037224
1/5
06
grigio opaco (verniciato)
2050 015
209,36
4010337082989
1/5
06
acciaio inox (verniciato)
2050 600
217,64
4010337033042
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337026907
Cod. art. 2050 01Conf. 1/5
202,07 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337026914
Cod. art. 2050 03Conf. 1/5
202,07 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337026921
Cod. art. 2050 27Conf. 1/5
202,07 EURPS 06
antracite
EAN 4010337026938
Cod. art. 2050 28Conf. 1/5
204,92 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337026945
Cod. art. 2050 26Conf. 1/5
209,36 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037224
Cod. art. 2050 005Conf. 1/5
209,36 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337082989
Cod. art. 2050 015Conf. 1/5
209,36 EURPS 06
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337033042
Cod. art. 2050 600Conf. 1/5
217,64 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
  • Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
  • Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
  • Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
  • Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
  • Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio).
  • Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
  • Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
  • Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
  • Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione.
  • Commutazione del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento attraverso comando sul posto.
  • Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX.
  • Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR.
  • Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
  • Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
  • Misurazione della temperatura ambiente integrata.
  • Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte.
  • Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 32 m
Portata da ogni latomax 19 m
Angolo di rilevamento180°
Sensore di luminosità
Campo di misurada 1 a 1000 lx circa
Grado di protezione
Gira System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Sensore di temperatura
Campo di misurada -5 °C a +45 °C
Precisione±1 K

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Rilevatore di movimento Komfort 1,10 m / 2,20 m

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Download
Rilevatore di movimento Komfort, Standard 1,10 m

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.1 MB

Download
Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Cod. art. 2050 .. 2051 ..

PDF, 11.65 MB

Download
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 265.49 KB

Download
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 165.32 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale