0

Vecchio - Bilanciere 2 moduli con finestra di controllo per interruttore di controllo a bilanciere

Articolo fornibile fino a esaurimento scorte

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
0631 01
11,24
4010337631019
1
01
bianco puro brillante
0631 03
11,24
4010337631033
1/10
01
bianco puro satinato
0631 27
11,24
4010337631279
1
01
antracite
0631 28
11,77
4010337631286
1
11
color alluminio
0631 26
15,24
4010337631262
1
11
nero opaco
0631 005
15,24
4010337038092
1
11
grigio opaco
0631 015
15,24
4010337081197
1
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

bianco crema brillante
EAN 4010337631019
Cod. art. 0631 01Conf. 1
11,24 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337631033
Cod. art. 0631 03Conf. 1/10
11,24 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337631279
Cod. art. 0631 27Conf. 1
11,24 EURPS 01
antracite
EAN 4010337631286
Cod. art. 0631 28Conf. 1
11,77 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337631262
Cod. art. 0631 26Conf. 1
15,24 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337038092
Cod. art. 0631 005Conf. 1
15,24 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337081197
Cod. art. 0631 015Conf. 1
15,24 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

Accessori necessari

Avvisi

  • Soggetto a disponibilità.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale