Nuovo

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 09/2026.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 09/2026.
| Placca 1-m | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Placca 2-m | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Placca 2-m s/COC | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Placca 3-m | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Placca 4-m | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Placca 5-m | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Raggio angolare | R 0,5 |
| Plastica biocircolare | |
| Versione di colore: bianco puro brillante | min. 50% |
| Larghezza | 80,80 mm |
| Profondità | 11,40 mm |