0

Placca Gira F200 nero opaco (verniciato)

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
1 modulo
0211 74
12,63
4010337113195
1/10
11
2 moduli
0212 74
22,23
4010337113249
1/10
11
2 moduli senza costola centrale
1002 74
22,23
4010337113454
1/10
11
3 moduli
0213 74
34,22
4010337113294
1/5
11
4 moduli
0214 74
55,43
4010337113355
1/5
11
5 moduli
0215 74
84,41
4010337113409
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

1 modulo
EAN 4010337113195
Cod. art. 0211 74Conf. 1/10
12,63 EURPS 11
2 moduli
EAN 4010337113249
Cod. art. 0212 74Conf. 1/10
22,23 EURPS 11
2 moduli senza costola centrale
EAN 4010337113454
Cod. art. 1002 74Conf. 1/10
22,23 EURPS 11
3 moduli
EAN 4010337113294
Cod. art. 0213 74Conf. 1/5
34,22 EURPS 11
4 moduli
EAN 4010337113355
Cod. art. 0214 74Conf. 1/5
55,43 EURPS 11
5 moduli
EAN 4010337113409
Cod. art. 0215 74Conf. 1/5
84,41 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

Caratteristiche

  • Nella versione di colore bianco puro lucido: realizzato con l'85% di plastica bio-circolare.

Dati tecnici

Placca 1-mB 90,0 x H 90,0 x T 11,4
Placca 2-mB 90,0 x H 161,1 x T 11,4
Placca 2-m s/COCB 90,0 x H 161,1 x T 11,4
Placca 3-mB 90,0 x H 232,6 x T 11,4
Placca 4-mB 90,0 x H 303,9 x T 11,4
Placca 5-mB 90,0 x H 375,2 x T 11,4
Raggio angolareR 0,3
Plastica biocircolare
Versione di colore: bianco puro brillantemin. 50%
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale