Le design - plus qu'une simple fonction.

Gira HomeServer - L'ordinateur de bord pour le bâtiment intelligent.

L'assortiment Gira complet, des interrupteurs à la solution système intelligente

* Instructions d’installation Suisse :
Les interrupteurs, prises et affichages de Gira sont conçus pour le montage dans des boîtiers pour appareil internationaux selon DIN 49073.
Les appareils sont montés horizontalement avec deux vis à tête fraisée de 3,2 mm.

Une fixation d'angle usuelle pour les boîtiers pour appareil suisses, n'est pas possible ou seulement de manière très limitée.
En Suisse, les boîtiers pour appareil internationaux de HSB Weibel ci-dessous sont très appréciés et permettent un montage avec les deux standards de fixation.
Avec la pièce intermédiaire, ils peuvent en outre être assemblés pour former des boîtiers multi-appareils, ce qui permet de réaliser des combinaisons d'appareils Gira.

Numéro E: désignationg
372 507 676:boîtier pour appareil NIS International (trou de perçage de 72 mm)
372 807 676:pièce intermédiaire boîtier pour appareil NIS
372 510 676:boîtier pour paroi creuse Ideal Internat. (trou de perçage de 73 mm)
372 808 676:pièce intermédiaire boîtier pour paroi creuse
372 102 116:Boîtier d'encastrement pour apparail Basic, aucune combinaison possible
Les articles sont disponibles auprès des grossistes suisses en matériel électrique.

Caractéristiques

Utilisez le catalogue en ligne Gira et profitez des nombreuses caractéristiques telles que la gestion des listes de pièces, la comparaison de produits ou la recherche intelligente.

Listes de pièces, fiches techniques et plus

Dans le domaine "Mon catalogue", vous obtenez une nombreuse assistance pour la planification, l'établissement d'offres et la communication avec le client. Vous pouvez ainsi établir des listes de pièces individuelles, les enregistrer dans différents formats (PDF, GAEB, CSV, texte), les imprimer ou les envoyer directement par e-mail à un interlocuteur de votre choix.

Comparer des produits

Pour une meilleure vue d'ensemble et comme assistance à l'argumentation lors de l'entretien avec le client, vous pouvez comparer divers produits entre eux. Pour cela, cliquer simplement sur la page de produit en haut à droite sur "Sélectionner pour comparaison"

Rechercher et trouver

Via la fonction de recherche, vous pouvez très simplement trouver les produits désirés. Lors de la saisie, vous obtenez automatiquement des propositions pour les termes souvent recherchés. Via la "recherche élargie", vous pouvez affiner la recherche; les résultats de la recherche sont alors affichés classés par catégories.