Module de touche d'appel System 106
1x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
noir mat
Réf. 5531 925
5531 925
254,35 EUR
EAN 4010337100706
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir d'appel agréable à utiliser, avec protection contre le vandalisme et les rayures.
  • Il suffit de remplacer les touches pour modifier les fonctions, en passant par exemple de 2x à 4x.
  • Plusieurs variations de marquages possibles.

Technical data

Alimentation en tension
Système:
via câble plat, 10 pôles

Puissance absorbée
Maximale:
160 mW
Mode veille:
14 mW

Raccordements
Système:
2 x connecteur

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Indice de protection:
IP54

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Dimensions en mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Communication de porte modulaire et flexible
Voyez qui se tient devant la porte avec le Gira System 106. Un design noble et épuré, des matériaux robustes et une technologie de pointe dans une construction compacte garantissent le confort, la sécurité et une esthétique raffinée à la porte. Le système modulaire propose une extrême flexibilité de configuration et peut être à tout moment personnalisé ou complété. Grâce à son simple montage mural, le système convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux modernisations. Le System 106 Gira est compatible avec toutes les stations d'appartement Gira et toutes les solutions de communication de porte de Gira.
En savoir plus

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Marquez vos produits Gira en ligne
En seulement quatre étapes, vous pouvez concevoir ici une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour la commande. Choisissez d'abord votre produit. Introduisez ensuite le texte désiré et déterminez son apparence. Dans la prévisualisation, vous pouvez contrôler votre projet et le convertir en document PDF. Commandez confortablement l'inscription que vous avez conçue via notre service en ligne.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


System 106 Module de touche d'appel
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 358 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements