Module borgne System 106

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
acier inoxydable
Réf. 5568 920
5568 920
72,29 EUR
EAN 4010337022862
UV 1
SP 20
aluminium
Réf. 5568 926
5568 926
53,53 EUR
EAN 4010337022855
UV 1
SP 20
blanc trafic (laqué)
Réf. 5568 902
5568 902
53,53 EUR
EAN 4010337022848
UV 1
SP 20
acier inoxydable V4A
Réf. 5568 914
5568 914
90,36 EUR
EAN 4010337092049
UV 1
SP 20
bronze
Réf. 5568 921
5568 921
90,36 EUR
EAN 4010337100911
UV 1
SP 20
noir mat
Réf. 5568 925
5568 925
90,36 EUR
EAN 4010337100751
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Laisse de la place pour des applications futures et sert d'élément de conception pour réaliser des stations de porte de grande surface dans le design du système.

Technical data

Raccordements
Système:
2 x connecteur

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Indice de protection:
IP54

Indications

  • Le module d'information doit être sélectionné pour avoir une variante inscriptible.

Dimensions en mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Communication de porte modulaire et flexible
Voyez qui se tient devant la porte avec le Gira System 106. Un design noble et épuré, des matériaux robustes et une technologie de pointe dans une construction compacte garantissent le confort, la sécurité et une esthétique raffinée à la porte. Le système modulaire propose une extrême flexibilité de configuration et peut être à tout moment personnalisé ou complété. Grâce à son simple montage mural, le système convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux modernisations. Le System 106 Gira est compatible avec toutes les stations d'appartement Gira et toutes les solutions de communication de porte de Gira.
En savoir plus

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


System 106 Module d'information / System 106 Module borgne
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 5560 ..
5568 ..

PDF, 1.182 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements