Comparaison d'articles

Actionneur de commutation 16x 16 A / actionneur de store 8x 16 A Standard pour Gira One et KNX
Tastsensor 4.55 Komfort 3x pour Gira One et KNX
avec bascule de mise en service

Vue d'ensemble

Specification: Rail DIN

Order No.: 5028 00

Packing unit: 1

EUR/piece: 490,00

PS: 66

EAN: 4010337061076

Vue d'ensemble

Specification:

Order No.: 5043 00

Packing unit: 1/5

EUR/piece: 173,14

PS: 46

EAN: 4010337110804

Caractéristiques

    Fonction dans le système Gira One

    • Actionneur pour la commutation de consommateurs ou pour la commande de store, volets roulants, auvents, fonctionnement de lucarne.
    • En mode commande de store, les sorties adjacentes (A1/A2, A3/A4...) sont réunies en une sortie de store.
    • Possibilité de fonctionnement mixte sur un seul actionneur (p. ex. stores A1 et A2, stores A3 et A4, commutation A5, commutation A6...).
    • Commande manuelle des sorties.
    • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
    • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

    Fonction d’ombrage et de ventilation

    • Commande des stores à lamelles, des volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des dômes de toit.
    • Temps de marche réglable de manière optionnelle.
    • La fonction pare-soleil avec des positions des rideaux ou des lamelles au début ou à la fin de la fonction peut être réglée séparément pour chaque sortie.
    • Réglage de la temporisation au début ou à la fin de l’ensoleillement.
    • Tension de la tenture pour les auvents.
    • Si l’alarme de vent est active, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de vent, les stores montent et sont automatiquement verrouillés. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
    • Si l’alarme de pluie est active, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de pluie, les lucarnes ou les dômes de toit se ferment et sont automatiquement verrouillés. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
    • Si l’alarme de gel est activée, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de gel, les déplacements actifs des volets roulants sont stoppés et verrouillés afin de protéger le moteur des volets roulants. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
    • Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage du store ou des volets roulants.

    Fonctions de commutation

    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
    • Fonction de cage d’escalier, un délai d’avertissement peut être réglé de manière supplémentaire.
    • Paramétrage en tant que fonction de commutation pour l’éclairage ou les prises par exemple, en tant que fonction de porte de garage ou fonction d’ouvre-porte.
    • Fonction porte de garage : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
    • Fonction d’ouvre-porte : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.

    Fonction dans le système KNX Gira

    • Le fonctionnement des store ou des interrupteurs peut être paramétré. En mode commande de store, les sorties adjacentes (A1/A2, A3/A4...) sont regroupées en une sortie de store. Possibilité de fonctionnement mixte sur un seul actionneur (par exemple, stores A1 & A2, stores A3 & A4, commutation A5, commutation A6 ...).
    • Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un processus de programmation ETS.
    • Fonctionnement manuel des sorties indépendamment du KNX avec des affichages d’état LED intelligents pour une économie d’énergie.
    • Commande manuelle étendue : va-et-vient entre le fonctionnement de store et le fonctionnement de commutation avant la mise en service ETS.
    • Fonction Heartbeat pour la surveillance de l’appareil, envoi cyclique 1 bit.
    • Relais bistables.
    • Alimentation par le bus KNX, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire.
    • Connexion simplifiée des terminaux (pas de chevauchement des terminaux).

    Fonctions de store

    • Mode de fonctionnement paramétrable : Contrôle des stores à lamelles, des volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des volets de ventilation.
    • Temps de marche paramétrables séparément avec allongement du temps de marche pour les courses dans la position finale supérieure.
    • Avec les stores à lamelles, le temps de marche des lamelles peut être paramétré indépendamment.
    • Il est possible de régler le temps de changement de direction et les temps de fonctionnement à court et à long terme (Step, Move).
    • Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles. En outre, une position de store non valide ou un déplacement de l’entraînement peuvent être signalés.
    • Affectations à jusqu'à 5 fonctions de sécurité différentes (3 alarmes de vent, 1 alarme de pluie, 1 alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique. Les fonctions de sécurité (objets, temps de cycle, priorité) sont créées en fonction des appareils pour toutes les sorties. L'affectation des différentes sorties aux fonctions de sécurité et aux réactions de sécurité peut être paramétrée en fonction des canaux.
    • Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
    • Une protection solaire simple : La fonction de protection solaire avec des positions fixes et variables des rideaux ou des lamelles au début ou à la fin de la fonction peut être activée séparément pour chaque sortie.
    • Il est possible de paramétrer jusqu’à 16 ambiances internes par sortie.
    • Fonction de mémoire d’ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
    • Fonction de transition jour/nuit.
    • Messages d’état pour position finale supérieure ou inférieure.

    Fonctions de commutation

    • Commutation indépendante des sorties de commutation.
    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Confirmation de commutation : en cas de modification ou d’envoi cyclique sur le bus.
    • Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
    • Réaction au rétablissement de la tension de bus réglable pour chaque sortie (ON ou pas de réaction).
    • Fonction de verrouillage avec objet de confirmation paramétrable pour chaque canal.
    • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escalier – également avec fonction d'avertissement).
    • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de paramétrer jusqu’à 16 ambiances internes par sortie.

    Caractéristiques

      Fonction dans le système Gira One

      • Tastsensor 4.55 Komfort pour l'utilisation des consommateurs Gira One.
      • Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
      • Capteur d'humidité de l'air intégré pour mesurer l'humidité de l'air ambiant.
      • Entrée pour capteur externe pour mesurer la température au sol.
      • Tastsensor 4.55 Komfort combinable dans le Gira System 55.
      • Mise en service des Tastsensors à partir du niveau d'indice 00 avec Gira Project Assistant (GPA) version 5.1.

      Fonctions de commande

      • Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
      • Variation de l’intensité de l’éclairage.
      • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
      • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
      • Appel de variantes d’ambiance.
      • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
      • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1
      • Commande d’appareils audio Sonos.
      • Commande de consommateurs Hue.
      • Commande de consommateurs eNet.
      • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
      • Fonction boost.

      Concept de commande montage horizontal (commande via la touche gauche / droite)

      • Fonction de commutation : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
      • Fonction de gradation actionnement court : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
      • Fonction de gradation actionnement long : touche gauche : plus sombre ; touche droite : plus clair
      • Fonction d'ombrage : touche gauche : abaisser ; touche droite : monter
      • Fonction ambiance : touche gauche : variante d’ambiance 2 ; touche droite : variante d'ambiance 1
      • Fonction de cage d'escalier : touche gauche / droite : activation
      • Fonction de porte de garage : touche gauche / droite : impulsion / flanc montant
      • Fonction d'ouverture de porte : touche gauche/droite : impulsion / flanc montant
      • Commande audio Sonos : touche gauche : lecture favori 1 ; touche droite : lecture / pause
      • Appel d’étage (Gira G1) : : touche gauche / droite : Déclencheur d’appel d’étage
      • Fonction boost : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation

      Concept de commande pour montage vertical (commande par touche haut / bas)

      • Fonction de commutation : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
      • Fonction de variation, actionnement court : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
      • Fonction de variation à actionnement long : Touche haut : plus clair ; touche bas : plus foncé
      • Fonction d'ombrage : touche haut : monter ; touche bas : abaisser
      • Fonction d’ambiance : touche haut : variante d’ambiance 1 ; touche bas : variante d'ambiance 2
      • Fonction de cage d’escalier : touche haut / bas : allumer
      • Fonction de porte de garage : touche haut / bas : impulsion / flanc montant
      • Fonction d’ouvre-porte : touche haut / bas : impulsion / flanc montant
      • Commande audio Sonos : touche haut : lecture / pause ; touche bas : lecture favori 1
      • Boost : touche haut : commutation ; touche bas : commutation

      Température ambiante

      • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

      Affichage LED

      • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
      • Couleur de la LED d'état réglable (rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc).
      • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état

      Fonction dans le système KNX Gira

      • Tastsensor avec coupleur de bus intégré et la possibilité de raccorder un capteur câblé à distance.
      • Capteur de température intégré.
      • Le Tastsensor est à compléter par des jeux de bascules à commander séparément. Trois variantes de jeux de bascules sont disponibles : Jeux de bascules sans possibilité d’inscription, avec zone d’inscription ou bascules gravées individuellement au laser.
      • Le Tastsensor peut être installé horizontalement (position de montage « normale ») ou verticalement (position de montage « tourné de -90° »).
      • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
      • Feedback tactile par pression de touche.
      • Fonctions : Commutation, variation de la luminosité et de la température des couleurs, commande des couleurs, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d’ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
      • Commutation : Réaction en appuyant et/ou relâchant, allumant, éteignant, commutant.
      • Variation de la luminosité et de la température des couleurs : Temps pour un actionnement long et court, varier à plusieurs niveaux, répétition de télégramme en cas d’actionnement long, envoi d’un télégramme d’arrêt au terme de l’actionnement.
      • Commande des couleurs : le type de commande des couleurs, le système et les valeurs chromatiques sont réglables. Il est possible de régler la commande à l'appui, le temps entre la commutation et l'enchaînement des couleurs / le réglage de la luminosité, la valeur de départ et le pas du réglage ainsi que la répétition de télégramme en cas d'actionnement long.
      • Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
      • Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
      • Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
      • Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
      • Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
      • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.

      Caractéristiques postes secondaires de régulateur

      • Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
      • Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
      • La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.

      Fonctions de la LED d’état

      • La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état, activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et affichage du décalage de la valeur de consigne.
      • La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de l'appareil. Les LED d’état apparaissent au choix en rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc.
      • La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.
      • En outre, une fonction superposée peut être validée pour chaque LED d’état, une autre couleur et un autre type d’affichage sont alors réglés.
      • LED message d’alarme : Toutes les LED du Tastsensor peuvent clignoter simultanément en rouge en cas de message d’alarme.
      • Éclairage d’orientation LED : Pour l’orientation, toutes les LED peuvent être durablement éteintes ou allumées, afficher l’état d’un objet de communication distinct (ON, OFF, clignoter) ou être allumées par pression de touche au choix et automatiquement éteintes à nouveau après expiration d’un délai de temporisation.

      Fonctions générales

      • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
      • Fonction d’ambiance : Sauvegarde interne de jusqu’à huit ambiances avec huit canaux de sortie.
      • Mesure de la température : Mesures de la température ambiante par des sondes internes, des sondes câblées, des sondes câblées et internes ou des sondes internes et externes.
      • Caractéristiques postes secondaires de régulateur

      Technical data

      Support Gira One:
      Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

      KNX moyen:
      TP256

      Tension d'essai:
      4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

      Tension nominale
      KNX:
      SELV 21 V à 32 V CC

      Puissance de commutation:
      AC 250 V, 16 A / AC1

      Courant d'enclenchement maximal:
      800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

      Capacité de charge des sorties adjacentes:
      Somme de 20 A

      Puissance de raccordement
      Charge résistive:
      3000 W
      Charge capacitive:
      16 A, max. 140 µF
      Moteurs (store ou ventilateur):
      1380 W
      Lampes à incandescence:
      2300 W
      Halogène HT:
      2500 W
      Lampes LED HT:
      type 400 W
      Transformateur bobiné:
      1200 VA
      Transfo Tronic:
      1500 W
      tubes fluorescents non compensés:
      1000 VA
      Tubes fluorescents,câblage duo:
      2300 VA
      tubes fluorescents compensés en parallèle:
      1160 VA
      Lampes à vapeur de mercure non compensées:
      1000 W
      Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
      1160 W

      Raccordements
      Bus Gira One:
      Borne de raccordement et de dérivation
      KNX:
      Borne de raccordement et de dérivation
      Charge:
      Bornes à vis (max. 4 mm² ou 2 x 2,5 mm²)

      Consommation de courant
      Bus Gira One:
      5 à 25 mA

      Technical data

      KNX moyen:
      TP256

      Support Gira One:
      Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

      Raccordement:
      Borne de raccordement et de dérivation

      Classe de protection:
      III

      Profondeur de montage:
      13,8 mm

      Clavier:
      55 x 55 mm

      Température ambiante:
      -5°C à +45°C

      Indications

      • Compatible avec KNX Data Secure.
      • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
      • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
      • Montage sur rail DIN.
       

      Etendue de la livraison

      • Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.
       

      Dimensions

      Unités modulaires (UM): 8