Comparaison d'articles

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
System 55

Vue d'ensemble

Specification: blanc satiné

Order No.: 4466 27

Packing unit: 10/100

EUR/piece: 7,39

PS: 21

EAN: 4010337095125

Vue d'ensemble

Specification:

Order No.:

Packing unit:

EUR/piece:

PS:

EAN:

Caractéristiques

  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
 

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²