Ma maison
0
BE
Commuter et pousser
Bouton à bascule
Bascule droite
Bascule avec zone d'inscription
Bascule avec grande zone d’inscription
Bascule avec symbole
Bascule avec impression
Bascule avec une grande zone d’inscription et un grand symbole palpable
Bascule avec symbole et zone d'inscription
Sonnette
Bascule avec grande zone d’inscription et symbole
Sonnette
Bascule 2x
Bascule 2x droite
Bascule 2x avec fenêtre de contrôle
Bascule 2x avec symbole de flèche
Bascule 2x avec symboles de flèche
Bascule avec fenêtre de contrôle
Bascule droite avec fenêtre de contrôle
Bascule avec fenêtre de contrôle et zone d'inscription
Bascule avec fenêtre de contrôle et symbole
Lumière
Bascule avec fenêtre de contrôle et symbole
Prise
Bascule avec fenêtre de contrôle et impression "Heizung Ein/Aus"
Nouveau
Cache avec fenêtre de contrôle pour interrupteur à tirette
Cache avec fenêtre de contrôle pour bouton-poissoir à tirette
Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~
Contact NO unipolaire avec borne N
Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec bascule 2x pour affichage du statut de la chambre d’hôtel
Bouton-poussoir à bascule 3x 10 A 250 V~ avec bascules
Contact NO à 1 pôle
Cache avec manette pour interrupteur rotatif à 3 postiions
Position zéro
Luminaire de signalisation LED 230 V~
Bouton-poussoir à micro-course 0,5 A 42 V CA avec bascule
Contact NO à 1 pôle
Module rapporté de commande System 3000
Module rapporté de commande System 3000 symboles de flèche
Module rapporté de commande System 3000 2x
Module rapporté de commande System 3000 Memory symboles de flèche
Horloge de store et horloge programmable Display System 3000
Module rapporté de commande BT System 3000
module rapporté de commande System 3000 BT symboles de flèche
Horloge de store et programmable System 3000 BT symboles de flèche
Horloge de store et programmable System 3000 BT
Module rapporté de commande radio eNet
Module rapporté de commande radio eNet symboles de flèche
Module rapporté de commande radio eNet Memory
Module rapporté de commande radio eNet Memory symboles de flèche
Tastsensor 2, 1x 24 V libre de potentiel avec zone d'inscription
Tastsensor 2 3x 24 V libre de potentiel avec zone d'inscription
Disjoncteur différentiel 30 mA
Cache avec anneau de support permettant d'accueillir des dispositifs de commande et de signalisation (Ø 22,5 mm)
Cache avec anneau de support permettant d'accueillir les boutons-poussoirs et boutons coup de poing (Ø 22,5 mm)
Cache avec manette pour minuterie et interrupteur ou bouton-poussoir de store
Cache avec manette pour interrupteur ou bouton-poussoir de store
Cache pour interrupteur à clé et bouton-poussoir à clé
Cache borgne avec anneau de support
Cache avec manette pour commutateur à 3 positions
Cache avec manette pour commutateur à 3 positions
Accueil
Nouveautés
Programmes d'interrupteurs
Technique et fonctions
Mon catalogue
Sélection de pays
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
Sverige
United Kingdom
Enregistrer
Mot de passe oublié
Recherche élargie
Recherche élargie
Liste de pièces
Ma maison
Mes listes de pièces
Créer une nouvelle liste
Accueil
Programmes d'interrupteurs
System 55 Gira
Commuter et pousser