Ma maison
0
BE
Commuter et pousser
La nouvelle génération
Livrable à partir de 08/2024.
Interrupteur 10/250~ avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur 10/250~ avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur de série
Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Bouton-poussoir á bascule 10 A 250 V~ avec fenêtre de contrôle, plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage
Interrupteur va-et-vient universel
Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage
Interrupteur de série
Interrupteur de commande10 AX 250 V~
Disjoncteur à 2 pôles
Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec fenêtre de contrôle et plaque de montage
Inverseur unipolaire
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
Montage apparent Gira
Commuter et pousser