Ma maison
0
BE
Commuter et pousser
Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x
Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Bouton à bascule
Bascule avec grande zone d’inscription
Bascule avec symbole
Bascule avec grande zone d’inscription et symbole
Sonnette
Bascule 2x
Bascule 2x avec fenêtre de contrôle pour interrupteur de commande à bascule
Bascule 2x avec symbole de flèche
Bascule 2x avec symboles de flèche
Bascule avec fenêtre de contrôle
Bascule avec fenêtre de contrôle et symbole
Lumière
Plaque avec bouton rotatif pour interrupteur rotatif à 3 postiions
Position zéro
Cache avec fenêtre de contrôle pour interrupteur à tirette
Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~
Inverseur unipolaire
Module rapporté de commande System 3000
Module rapporté de commande System 3000 symboles de flèche
Module rapporté de commande System 3000 2x
Module rapporté de commande System 3000 Memory symboles de flèche
Horloge de store et horloge programmable Display System 3000
Module rapporté de commande BT System 3000
Horloge de store et programmable System 3000 BT symboles de flèche
Module rapporté de commande radio eNet
Module rapporté de commande radio eNet symboles de flèche
Module rapporté de commande radio eNet Memory symboles de flèche
Plaque aveugle avec anneau de support
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
Gira F100
Commuter et pousser