Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30°

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0448 40
0448 40
EUR
EAN 4010337448402
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0448 42
0448 42
EUR
EAN 4010337448426
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0448 43
0448 43
EUR
EAN 4010337448433
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0448 46
0448 46
EUR
EAN 4010337448464
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0448 47
0448 47
EUR
EAN 4010337448471
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Convient en particulier pour fiches angulaires.
  • Convient également à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira et les systèmes sous plancher.
  • Pour fixation par vis, sans griffes de fixation.
  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.