Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0454 40
0454 40
EUR
EAN 4010337454403
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0454 42
0454 42
EUR
EAN 4010337454427
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0454 43
0454 43
EUR
EAN 4010337454434
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0454 46
0454 46
EUR
EAN 4010337454465
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0454 47
0454 47
EUR
EAN 4010337454472
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.