Interrupteur va-et-vient universel

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0126 40
0126 40
EUR
EAN 4010337126409
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0126 42
0126 42
EUR
EAN 4010337126423
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0126 43
0126 43
EUR
EAN 4010337126430
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0126 46
0126 46
EUR
EAN 4010337126461
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0126 47
0126 47
EUR
EAN 4010337126478
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Si cet interrupteur doit être éclairé, veuillez prévoir un interrupteur de commande.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.