Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~avec bascule droite
Interrupteur permutateur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0123 201
0123 201
28,29 EUR
EAN 4010337052708
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0123 27
0123 27
28,29 EUR
EAN 4010337029342
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0123 28
0123 28
28,85 EUR
EAN 4010337029366
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0123 26
0123 26
32,03 EUR
EAN 4010337029359
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 0123 005
0123 005
32,03 EUR
EAN 4010337037996
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 0123 015
0123 015
32,03 EUR
EAN 4010337077114
UV 1
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0123 600
0123 600
39,06 EUR
EAN 4010337021254
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.