Combinaison interrupteur à bascule/prise SCHUKO 16 A 250 V~ horizontale avec clapet
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 4177 30
4177 30
36,87 EUR
EAN 4010337092544
UV 5
SP 24
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Technical data

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Il est également possible d'utiliser des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux en remplacement des prises SCHUKO.
  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.