Actionneur de chauffage 6x avec régulateur pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace 212900

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Possibilité de régulation par pièce par un régulateur fixe et une paire de sorties de vanne.
  • Actionneur pour la commutation de servomoteurs thermiques dans des systèmes de chauffage et de refroidissement.
  • Les sorties sont sécurisées contre les court-circuits et les surcharges.
  • Possibilité de commander des servomoteurs avec une tension nominale de 24 V ou 230 V.
  • Commande manuelle des sorties.
  • Signalisation des besoins de chaleur, par ex. à une pompe à chaleur, en combinaison avec un actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x (réf. n° 5061 00) ou un actionneur de commutation 2x / un actionneur de store 1x 16 A avec entrée binaire 3x (réf. n° 5062 00)
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Sorties de vanne

  • 6 sorties de vanne électroniques indépendantes les unes des autres.
  • Commande de vannes avec caractéristique « ouverte hors tension » ou « fermée hors tension » paramétrable par sortie.
  • Protection contre les vannes grippées par rinçage de vanne intelligent d’une durée de 5 min et avec un cycle d’1 semaine.
  • Fonction boost pour le chauffage rapide de radiateurs / de consommateurs (électriques ou à circulation d’eau).

Thermostat d'ambiance

  • 6 régulateurs autonomes pour le mode chauffage et refroidissement, optimisés pour chaque système de chauffage et de refroidissement : chauffage par le sol (électrique ou à circulation d’eau), radiateur (électrique ou à circulation d’eau), refroidissement par le sol
  • Possibilité de réglage de la régulation du chauffage. Régulation PI continue ou régulation 2 points commutable.
  • Modes de fonctionnement : confort, veille, abaissement la nuit et protection contre le gel/la chaleur.
  • Signalisation automatique des besoins de chaleur/de froid : L’actionneur évalue ici en continu les grandeurs de réglage des sorties affectées et informe le système Gira One lorsqu’il existe un besoin de chaleur/de froid sur une sortie ou dans un circuit de chauffage/refroidissement. L’actionneur de commutation relié ferme ou ouvre son relais en fonction de la signalisation des besoins de chaleur/de froid. Cela permet de commander de manière efficace sur le plan énergétique les commandes de brûleurs et de chaudières qui disposent d’entrées de commande appropriées (par ex. commutation en fonction des besoins entre la consigne de réduction et la consigne de confort dans une chaudière à condensation centrale ou des pompes à chaleur).
  • Consigne de valeur limite pour la température du sol.
  • Détection automatique de l’ouverture des fenêtres en cas de baisse de température ou au moyen d’un contact de fenêtre, y compris définition de la durée de la protection contre le gel.
  • Demande du contact de fenêtre et visualisation dans l’application Smart Home : Une fenêtre ouverte entraîne après 5 minutes le passage en mode de fonctionnement chauffage protection contre le gel.
  • Demande d’une commutation chauffage/refroidissement, par ex. au moyen d’une entrée binaire évaluant le contact de commutation d’une pompe à chaleur afin de pouvoir transmettre le mode de fonctionnement actuel (chauffage ou refroidissement) au régulateur de chauffage.
  • Mesure de la température ambiante via le bouton-poussoir 1x ou 2x : Calcul automatique de la valeur moyenne lorsque plusieurs boutons-poussoirs de mesure de la température ambiante sont affectés à la sortie.

Technical data

Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

Sorties:
6

régulateur:
6

Type de contact:
Triac

Tension de commutation:
24/230 V CA, 50/60 Hz

Courant de commutation:
5 à 160 mA

Courant d'enclenchement:
max. 1,5 A (2 s)

Nombre d’entraînements par sortie
Entraînements 230 V CA:
4
Entraînements 24 V CA:
2

section de raccordement:
max. 4 mm²

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Consommation de courant:
4,5 à 10 mA

Indications

  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

Etendue de la livraison

  • Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur de chauffage 6x avec thermostat pour KNX
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.7

Réf. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Charger


Actionnneur de chauffage 6x avec thermostat pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2139 00

PDF, 1.925 Kb

Charger


Actionnneur de chauffage 6x avec thermostat pour KNX
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2139 00

PDF, 1.923 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 47.991 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2139 00

PDF, 5.172 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements