Nouveau

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4418 01
4418 01
12,62 EUR
EAN 4010337094920
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4418 03
4418 03
12,62 EUR
EAN 4010337094944
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4418 27
4418 27
12,62 EUR
EAN 4010337094999
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4418 28
4418 28
13,82 EUR
EAN 4010337095026
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4418 26
4418 26
18,18 EUR
EAN 4010337094982
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4418 005
4418 005
18,18 EUR
EAN 4010337094913
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4418 015
4418 015
18,18 EUR
EAN 4010337094937
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Convient en particulier pour fiches angulaires.
  • Convient également à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira et les systèmes sous plancher.
  • Pour fixation par vis.
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.