Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Encastré
Réf. 5061 00
5061 00
110,00 EUR
EAN 4010337099284
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Remplace1059 00

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

    Entrées

    • Les entrées 1 et 2 agissent en fonction du paramétrage ETS dans l’application pour les interrupteurs, boutons-poussoirs ou contacts, soit de manière interne sur la sortie de relais soit de manière séparée sur KNX. L’entrée 3 agit toujours sur KNX.
    • Fonctions pour les entrées avec effet sur KNX (commutation, variation, commande des stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance, commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, aucune fonction).
    • Commutation : Possibilité de définir l’instruction à la fermeture et l’ouverture du contact (pas de réaction, MARCHE, ARRÊT, COMMUTER).
    • Varier : Variation de la luminosité et / ou de la température de couleur. Possibilité de configurer l’instruction à la fermeture du contact, la durée entre commutation et variation, la variation à plusieurs niveaux, la répétition de télégramme en cas de signal long à l’entrée et l’envoi d'un télégramme d'arrêt à la fin du processus de variation.
    • Store : Possibilité de paramétrer l’instruction à la fermeture du contact et le concept de commande. Possibilité d'adapter les durées pour le signal court et long à l’entrée et le réglage des lamelles.
    • Transmetteur de valeur : Fonctionnement possible en tant que transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets, avec transmetteur de température de couleur et de valeur de couleur. Valeurs personnalisables Il est possible, en option, d'avoir un changement de valeur avec le signal long à l’entrée (pas avec le transmetteur de valeur 6 octets).
    • Poste secondaire d'ambiance : Fonctionnement (avec et sans fonction mémoire) et numéro d'ambiance réglables.
    • Commande à deux canaux : Lors de la fermeture du contact à l’entrée, il est possible d’envoyer jusqu’à deux télégrammes au KNX. Concept de commande réglable (uniquement canal 1 ou canal 2 / deux canaux). Le fonctionnement des canaux (1 bit, 1 octet, 2 octets, 3 octets, 6 octets) est configurable séparément les uns des autres.
    • Poste secondaire de régulateur : Mode de fonctionnement (commutation du mode de fonctionnement, commutation du mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne) configurable.
    • Verrouillage possible de toutes les entrées ou de certaines d’entre elles via un objet 1 bit. Possibilité de régler la polarité de l'objet de verrouillage, le comportement au début et à la fin du verrouillage et le comportement pendant un verrouillage actif.

    Fonctions logiques

    • L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
    • Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4 entrées).
    • Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage et spécification des valeurs de sortie.
    • Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
    • Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de nombreuses opérations de comparaison.
    • Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
    • Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres dispositifs de bus.
    • Commutation de consommateurs électriques via un contact de relais.
    • L'appareil dispose de trois entrées avec un potentiel de référence commun.
    • Lecture des états de commutation des interrupteurs ou des boutons-poussoirs d'installation et des autres contacts libres de potentiel sur les entrées 1 à 3.
    • Évaluation du signal des capteurs de rosée et de fuite (voir accessoires) aux entrées 1 à 3.
    • Détection des valeurs de température via un capteur externe (voir accessoires) sur l’entrée 3.
    • Jusqu'à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en œuvre d'opérations logiques simples ou complexes.
    • Les messages d’état ou de confirmation envoyés activement peuvent être temporisés après un rétablissement de la tension de bus ou après une programmation ETS.
    • Relais bistable.

    Fonctions de commutation

    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Fonction de commutation centrale avec jusqu’à 6 objets de commutation (ON, OFF, ON permanent, OFF permanent).
    • Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation actives ou passives.
    • Réaction réglable en cas de panne de la tension de bus, de rétablissement de celle-ci et après une programmation ETS.
    • Fonction d'interconnexion logique.
    • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable.
    • Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
    • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escaliers – également avec fonction d'avertissement).
    • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Possibilité de paramétrer jusqu’à 64 ambiances internes.
    • Fonction de mémoire d’ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
    • Appel d’ambiances étendu (basculement entre les ambiances).
    • Compteur d'heures de fonctionnement activable.
    • Contrôle d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation avec position de sécurité.

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Raccordements
    KNX:
    Bornes de connexion sur le câble de commande
    Entrées:
    Bornes de connexion sur le câble de commande
    Charge:
    Bornes à vis

    section de raccordement:
    max. 4 mm²

    Entrées
    Nombre:
    3

    Type d’entrée:
    libre de potentiel

    Tension d’interrogation
    Entrées de poste secondaire:
    env. 5 V

    Longueur totale
    Ligne de poste secondaire:
    max. 10 m

    Température ambiante:
    -5°C à +45°C

    Tension nominale
    KNX:
    SELV 21 V à 32 V CC

    Puissance de commutation:
    250 V CA, 16 AX

    Courant d'enclenchement maximal:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Puissance de raccordement
    Charge résistive:
    2500 W
    Charge capacitive:
    16 A, max. 140 µF
    Moteurs (store ou ventilateur):
    1380 W
    Lampes à incandescence:
    2300 W
    Halogène HT:
    2300 W
    Lampes LED HT:
    type 400 W
    Transformateur bobiné:
    1200 VA
    Transfo Tronic:
    1500 W
    tubes fluorescents non compensés:
    1000 VA
    Tubes fluorescents,câblage duo:
    2300 VA
    tubes fluorescents compensés en parallèle:
    1160 VA

    Indications

    • Compatible avec KNX Data Secure.
    • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).

    Etendue de la livraison

    • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

    Dimensions en mm

    L x H x P: 48 50 28

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour KNX
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5061 00

    PDF, 665 Kb

    Charger


    Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour KNX
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

    Réf. 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Réf. 5061 00

    PDF, 3.585 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements