Horloge de store et horloge programmable Display System 3000
Système 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5366 01
5366 01
97,38 EUR
EAN 4010337027430
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5366 03
5366 03
97,38 EUR
EAN 4010337027447
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5366 27
5366 27
97,38 EUR
EAN 4010337027461
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5366 28
5366 28
100,20 EUR
EAN 4010337027478
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5366 26
5366 26
104,58 EUR
EAN 4010337027454
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5366 005
5366 005
104,58 EUR
EAN 4010337037484
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5366 015
5366 015
104,58 EUR
EAN 4010337087243
UV 1/5
SP 02
Acier inoxydable (laqué)
Réf. 5366 600
5366 600
112,60 EUR
EAN 4010337027485
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
  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
  • Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ±2 heures.
  • La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
  • L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
  • Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

Technical data

Précision de marche
par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 536601

RFA, 476 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 536601

IFC, 16 Kb

Charger


Gira Smart Home
Brochures

Réf.

PDF, 1.996 Kb

Charger


Horloge de stores et horloge programmable Display
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5366 ..

PDF, 369 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements