Sensibilité:
25, 50, 75, 100%
System 55, Gira F100:
IP20
Délai de temporisation:
env. 2 min fixe
Hauteur de montage max. 2,20 m
Zone de détection avant:
max. 15 m
Portée de chaque côté:
max. 10 m
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
max. 10 m
Portée de chaque côté:
max. 9 m
Température ambiante:
-20 °C à +45 °C