Automate d'éclairage de cage d'escalier

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 0821 00
0821 00
108,63 EUR
EAN 4010337821007
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commutation manuelle ou automatique de la lumière dans les cages d'escalier.
  • Déclenchement au moyen du System�2000 et du module d'impulsion System�3000 ou de boutons-poussoirs à bascule.
  • Délai de temporisation réglable.
  • Protection électronique contre la surcharge pour l'entrée de commande.
  • Fonction automatique avec ou sans avertissement de mise hors service.
  • Allumer ou éteindre la lumière de manière durable.
  • Module avec 3 ou 4�conducteurs.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50 Hz

Charge électrique de l'entrée de commande A1:
40 mA

Tension de commutation:
250 V CA

Courant de commutation résistif:
16 A

Courant d’enclenchement 20 ms:
max. 165 A

Courant de commutation minimal AC:
100 mA

Puissance de raccordement
Lampes LED HT:
type 400 W
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2300 W
Transformateur électronique:
1500 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
tubes fluorescents non compensés:
1200 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300  (140 µF)
tubes fluorescents compensés en parallèle:
920 VA
Ballast électronique (EVG):
dépend du type

Longueur de câble
Charge:
100 m max.
Ligne de commande:
100 m max.

Moment d'enclenchement:
10 s à 15 min

Température ambiante:
+5°C à +45°C

Dimensions

Unités modulaires (UM): 1

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 082100

RFA, 456 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 082100

IFC, 15 Kb

Charger


Module d'impulsion, Automate d'éclairage de cage d'escalier
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0821 00
5410 00

PDF, 508 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements