Caméra couleur pour station de porte

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1265 66
1265 66
827,36 EUR
EAN 4010337265665
UV 1
SP 10
anthracite
Réf. 1265 67
1265 67
831,35 EUR
EAN 4010337265672
UV 1
SP 10
teinte alu
Réf. 1265 65
1265 65
831,35 EUR
EAN 4010337265658
UV 1
SP 10
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
  • Montage dans un boîtier encastré du commerce.
  • Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
  • Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité.
  • Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Extension des stations de porte avec une caméra couleur avec commutation jour/nuit automatique.
  • Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche.
  • Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel au niveau de la porte d'entrée.
  • Compensation automatique du contre-jour.
  • Equilibrage des blancs automatique.
  • Régulation d'amplification automatique (AGC).
  • Chauffage intégré de la caméra en fonction de la température.
  • Plaque étanche aux projections d'eau.
  • Plaque de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme.

Technical data

Alimentation en tension:
via un câble de liaison

Raccordement du câble de liaison:
2 x connecteur

Indice de protection:
IP44

Alimentation en tension
jusqu'à 2 caméras:
via un câble de liaison
à partir de 3 caméras:
via l'alimentation pour communication de porte

Raccordements
Câble de liaison:
2 x connecteur
Vidéo:
1 x connecteur

Élément de prise de vue:
Capteur CCD 0,85 cm (1/3″)

Angle d'ouverture de l'objectif grand angle:
150°

Zone de détection visible de la caméra:
100°

Zone couverte (pour un pivotement de 20°):
140°

Système de couleurs:
PAL

Éléments d'image:
500 (H) x 582 (V)

Résolution horizontale:
380 lignes TV

Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B:
1 lx

Sensibilité en fonctionnement N/B:
0,1 lx

Temps de fermeture du diaphragme électronique:
jusqu'à 1/100000 s

Filtre infrarouge:
intégré

Hauteur de montage recommandée pour la caméra:
1,50 m

Profondeur d’encastrement:
39 mm

Température ambiante:
-20°C à +50°C

Indications

  • La caméra couleur ne peut pas être disposée directement en dessous d'un luminaire.
  • Convient à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira.
  • Nonconvient pas à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 126566

RFA, 752 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 126566

IFC, 57 Kb

Charger


Caméra couleur
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1265 ..

PDF, 122 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements