Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ et bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0136 112
0136 112
32,47 EUR
EAN 4010337043911
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Peut également être branché avec éclairage.

Etendue de la livraison

  • Une lampe néon 230 V~, 1,5 mA est comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.