Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0126 01
0126 01
15,92 EUR
EAN 4010337126010
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0126 03
0126 03
15,92 EUR
EAN 4010337126034
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0126 27
0126 27
15,92 EUR
EAN 4010337126270
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0126 28
0126 28
16,37 EUR
EAN 4010337126287
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0126 26
0126 26
19,25 EUR
EAN 4010337126263
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0126 005
0126 005
19,25 EUR
EAN 4010337037965
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0126 015
0126 015
19,25 EUR
EAN 4010337077145
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0126 600
0126 600
25,56 EUR
EAN 4010337021742
UV 1/5
SP 11
bronze
Réf. 0126 603
0126 603
25,30 EUR
EAN 4010337106043
UV 1/5
SP 11
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 012601

RFA, 628 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 012601

IFC, 28 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements