Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Puissance dissipée:
max. 8 W
Mise en attente par sortie:
max. 0,3 W
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Puissance de raccordement par sortie
Lampes à incandescence:
20 à 250 W
Transformateur bobiné:
20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transfo Tronic:
20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 100 W
Lampe fluorescente compacte:
typ. 3 à 50 W
Sorties branchées en parallèle jusqu'à max. 95 % de charge de travail:
max. 950 W pour AC 230 V, 50/60 Hz
section de raccordement:
max. 4 mm²
Longueur de le câble de données:
max. 3 m