Anneau de support jack modulaire 2x
Anneau de support MJ-01 à MJ-10

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Anneau de support MJ-01
Réf. 5601 00
5601 00
7,27 EUR
EAN 4010337460015
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-02
Réf. 5602 00
5602 00
7,27 EUR
EAN 4010337460022
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-03
Réf. 5603 00
5603 00
7,27 EUR
EAN 4010337460039
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-04
Réf. 5604 00
5604 00
7,27 EUR
EAN 4010337460046
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-05
Réf. 5605 00
5605 00
7,27 EUR
EAN 4010337460053
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-06
Réf. 5606 00
5606 00
7,27 EUR
EAN 4010337460060
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-07
Réf. 5607 00
5607 00
7,27 EUR
EAN 4010337460077
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-08
Réf. 5608 00
5608 00
7,27 EUR
EAN 4010337460084
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-09
Réf. 5609 00
5609 00
7,27 EUR
EAN 4010337460091
UV 10
SP 01
Anneau de support MJ-10
Réf. 5610 00
5610 00
7,27 EUR
EAN 4010337460107
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
Dimensions
MJ-01, MJ02, MJ-07:
l 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
l 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
l 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
l 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Dimensions
MJ-08:
l 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
l 16,1 x H 18,5 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Convient pour l'installation en goulotte.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Vue d'ensemble d'intégration de connecteurs femelles Jack modulaire RJ45 dans les programmes d'interrupteurs Gira
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements