Module prise d’antenne (FS 302 F)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0937 00
0937 00
32,94 EUR
EAN 4010337937005
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec trois raccordements, utilisable comme prise terminale.
  • Utilisation dans des installations d'antenne individuelles, derrière un multicommutateur ou à une ligne de dérivation découplée.
  • Le raccordement pour le récepteur satellite est réalisé comme connecteur femelle F. Celui-ci permet également la transmission de tension continue (max. 24 V CC / 500 mA) vers une antenne satellite.

Technical data

Atténuation de branchement:
1,5 à 2 dB

Profondeur d’encastrement:
28 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 093700

RFA, 456 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 093700

IFC, 15 Kb

Charger


Prise d'antenne (Hirschmann EDA 3902 F)
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0937 00

PDF, 141 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements