Avec trois raccordements, utilisable comme prise terminale.
Utilisation dans des installations d'antenne individuelles, derrière un multicommutateur ou à une ligne de dérivation découplée.
Le raccordement pour le récepteur satellite est réalisé comme connecteur femelle F. Celui-ci permet également la transmission de tension continue (max. 24 V CC / 500 mA) vers une antenne satellite.
Technical data
Atténuation de branchement:
1,5 à 2 dB
Profondeur d’encastrement:
28 mm
Indications
Uniquement pour fixation par vis.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.