Prise SCHUKO 16 A 250 V~

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème
Réf. 0440 12
0440 12
9,38 EUR
EAN 4010337440123
UV 10
SP 13
blanc
Réf. 0440 14
0440 14
9,38 EUR
EAN 4010337440147
UV 10
SP 13
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
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.