Interface de boutons-poussoirs DCS 2x


38,49 EUR
Réf. 1210 00
EAN 4010337210009
UV 1/5
SP 18

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • L’interface de boutons-poussoirs DCS 2x sert à transposer un signal de bouton-poussoir sans potentiel sur le BUS Gira de communication de porte.
  • L’interface de boutons-poussoirs DCS dispose de deux entrées indépendantes l’une de l’autre destinée au raccordement d’interrupteurs-poussoirs sans potentiel.
  • Les entrées peuvent soit être utilisées pour le déclenchement d'une action de commutation (p. ex. enclencher la lumière) via l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré soit être affectées à une station d'appartement.
  • L’interface de boutons-poussoirs DCS est conçue pour le montage dans un boîtier pour appareil, derrière un interrupteur-poussoir conventionnel.

Technical data

Alimentation:
via le bus 2 fils

Température ambiante:
-5 °C à +50 °C

Indications

  • Le raccordement du bouton-poussoir se fait via un câble de raccordement à 3 conducteurs d'env. 20 cm de long. Ce câble de raccordement peut être prolongé jusqu'à max. 5 m.
  • Lors de l'affectation de l'interface de bouton-poussoir à une station d'appartement, les deux entrées se comportent différemment:
    L'entrée 1 déclenche un appel d'étage. Cette entrée est nécessaire lorsqu'on ne dispose que d'une ligne à 2 fils pour le raccordement d'une station d'appartement y compris le bouton d'appel d'étage (p. ex. lors de la modernisation d'un système de communication de porte existant).
    L'entrée 2 déclenche un appel de porte. Cette entrée est nécessaire lorsque l'ouvre-porte automatique de la station d'appartement doit être déclenché via un bouton-poussoir mécanique.

Dimensions en mm

L 43 H 28 P 15

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Interface de bouton-poussoir double de communication de porte
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
1210 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
220 Kb

Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Charger
Réf.
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
1.299 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces